Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5215SC3 - NTN

5215SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width41,3 mm
a - Charge load application point66,1 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso1,88 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica93,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática83 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR84 mm
Da max - Max shoulder diameter OR121 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm