• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5218S - NTN

5218S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width52,4 mm
a - Charge load application point82,7 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso3,815 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica145 kN
C0 - Capacidade de carga estática133 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR100 mm
Da max - Max shoulder diameter OR150 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm