Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5302SC3 - NTN

5302SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
a - Charge load application point22 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,123 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica17,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática10,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,62 kN
N lim - Oil lubrication limit speed15000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
Da max - Max shoulder diameter OR36 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm