Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 15 mm |
| D - External diameter | 42 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 19 mm |
| a - Charge load application point | 24 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,126 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 14,2 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 8,85 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,55 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -25 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 20,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 36,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |