• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5303SC3 - NTN

5303SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width22,2 mm
a - Charge load application point25 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,18 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21 kN
C0 - Capacidade de carga estática12,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,77 kN
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR23 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR41 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm