Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 35 mm |
| D - External diameter | 80 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 34,9 mm |
| a - Charge load application point | 41,6 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,76 kg |
| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 51 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 38 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 2,2 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 7500 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 5600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 44 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 0 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 71 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |