Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5307SC3 - NTN

5307SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width34,9 mm
a - Charge load application point41,6 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,76 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica51 kN
C0 - Capacidade de carga estática38 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR44 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR71 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm