Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 90 mm B - Bearing/Inner ring width 36,5 mm d1 - External diameter inner ring 55,6 mm D1 - Inner diameter outer ring 77,4 mm a - Charge load application point 45,8 mm α - Ângulo de contato 25 ° a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm rNs - Min fillet radius 0,6 mm D3 - Max bottom groove diameter 86,79 mm b min - Min groove width 2,7 mm b max - Max groove width 3 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 96,5 mm f - Stop ring thickness 2,41 mm Referência do anel trava R 90 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,97 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 59,1 kN C0 - Capacidade de carga estática 43,9 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 2,75 kN f0 - Coefficient 13.3 N ref - Reference thermal speed 6000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,159 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,841 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,119 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,06 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,395 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 48 mm da max - Max shoulder diameter IR 55,6 mm Da max - Max shoulder diameter OR 82 mm Ca min - Mini segment position 5,43 mm Ca max - Max segment position 5,74 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,6 mm Db min - Min stop ring position diameter 97,9 mm