Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 40 mm |
| D - External diameter | 90 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 36,5 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 55,6 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 77,4 mm |
| a - Charge load application point | 45,8 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 1,05 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 59,1 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 43,9 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 2,75 kN |
| f0 - Coefficient | 13.3 |
| N ref - Reference thermal speed | 6000 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 5800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,159 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,841 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,119 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,06 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,395 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 48 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 55,6 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 82 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |