Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 39,7 mm d1 - External diameter inner ring 62 mm D1 - Inner diameter outer ring 86,5 mm a - Charge load application point 50,1 mm α - Ângulo de contato 25 ° rs - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 1,42 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 65,8 kN C0 - Capacidade de carga estática 51 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 3,15 kN f0 - Coefficient 13.9 N lim - Mechanical Limit Speed 4600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,197 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,803 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,335 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,168 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,4 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 53 mm da max - Max shoulder diameter IR 62 mm Da max - Max shoulder diameter OR 92 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm