Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5310EEG15 - SNR

5310EEG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width44,4 mm
d1 - External diameter inner ring68 mm
D1 - Inner diameter outer ring96,1 mm
a - Charge load application point55 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,93 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica78,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática61,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,8 kN
f0 - Coefficient13.9
N lim - Mechanical Limit Speed4200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,196 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,804 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,324 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,162 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,399 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR59 mm
da max - Max shoulder diameter IR68 mm
Da max - Max shoulder diameter OR101 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined