Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, ranhura e anel de parada no diâmetro exterior, blindagem nos dois lados
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 49,2 mm d1 - External diameter inner ring 75,2 mm D1 - Inner diameter outer ring 105 mm a - Charge load application point 61,2 mm α - Ângulo de contato 25 ° a min - Min position Groove 3,86 mm a max - Max position groove 4,06 mm rs - Min fillet radius 2 mm rNs - Min fillet radius 1 mm D3 - Max bottom groove diameter 115,21 mm b min - Min groove width 3,1 mm b max - Max groove width 3,4 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 129,7 mm f - Stop ring thickness 2,77 mm Referência do anel trava R 120 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 2,11 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 98,6 kN C0 - Capacidade de carga estática 78,8 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,9 kN f0 - Coefficient 13.8 N ref - Reference thermal speed 5000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 4400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,173 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,827 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,197 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,397 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 64 mm da max - Max shoulder diameter IR 75,2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 111 mm Ca min - Mini segment position 6,58 mm Ca max - Max segment position 6,88 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 1 mm Db min - Min stop ring position diameter 131,5 mm