Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

5312ZZG15 - SNR

5312ZZG15

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width54 mm
d1 - External diameter inner ring81,25 mm
D1 - Inner diameter outer ring113,9 mm
a - Charge load application point67,3 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso2,7 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica121 kN
C0 - Capacidade de carga estática97,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
f0 - Coefficient13.7
N ref - Reference thermal speed4700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,152 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,848 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,082 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,041 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,394 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
da max - Max shoulder diameter IR81,25 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined