Rolamentos de uma carreira de esferas

6001ZZC4 - SNR

6001ZZC4

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter28 mm
B - Bearing/Inner ring width8 mm
d1 - External diameter inner ring17,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring25,5 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,021 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,37 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,11 kN
f0 - Coefficient13.1
N ref - Reference thermal speed24000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed37000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,047 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,953 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,961 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,381 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14 mm
da max - Max shoulder diameter IR17,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR26 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image