Rolamentos de uma carreira de esferas

6002NZZ - SNR

6002NZZ

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura no anel externo, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width9 mm
d1 - External diameter inner ring20,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring28,8 mm
a min - Min position Groove2,06 mm
a max - Max position groove1,9 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
rNs - Min fillet radius0,3 mm
D3 - Max bottom groove diameter30,15 mm
b min - Min groove width1,35 mm
b max - Max groove width1,65 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,4 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,03 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,85 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,13 kN
f0 - Coefficient13.9
N ref - Reference thermal speed22000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed31000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,588 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,412 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,731 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,366 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,399 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR17 mm
da max - Max shoulder diameter IR20,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR30 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,3 mm
Db min - Min stop ring position diameter0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image