Rolamentos de uma carreira de esferas

6003LLU/LP03 - NTN

6003LLU/LP03

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,039 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7,55 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,35 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,243 kN
f0 - Coefficient13.6
N lim - Grease lubrication limit speed11800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação60 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
da max - Max shoulder diameter IR21 mm
Da max - Max shoulder diameter OR33 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image