Rolamentos de uma carreira de esferas

6005ZZNR/5K - NTN

6005ZZNR/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
a min - Min position Groove1,9 mm
a max - Max position groove2,06 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter44,6 mm
b min - Min groove width1,35 mm
b max - Max groove width1,65 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,4 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring52,7 mm
f - Stop ring thickness1,12 mm
Referência do anel travaR47
Classe de folga radialCN
Peso0,08 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica11,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática5,85 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,38 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação150 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR29 mm
Da max - Max shoulder diameter OR43 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position3,02 mm
Ca max - Max segment position3,18 mm
Db min - Min stop ring position diameter53,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image