• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6006NREE - SNR

6006NREE

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
d1 - External diameter inner ring38,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring49,5 mm
a min - Min position Groove1,88 mm
a max - Max position groove2,08 mm
Ca min - Mini segment position2,9 mm
Ca max - Max segment position3,2 mm
rs - Min fillet radius1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter52,6 mm
b min - Min groove width1,35 mm
b max - Max groove width1,65 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,4 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring60,7 mm
f - Stop ring thickness1,07 mm
Referência do anel travaR55
Classe de folga radialCN
Peso0,116 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica13,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática8,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,38 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Mechanical Limit Speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,58 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,42 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,81 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,416 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
da max - Max shoulder diameter IR63,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR50 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Db min - Min stop ring position diameter61,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image