Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 55 mm B - Bearing/Inner ring width 13 mm d1 - External diameter inner ring 38,2 mm D1 - Inner diameter outer ring 49,5 mm rs - Min fillet radius 1 mm Classe de folga radial C4 Peso 0,116 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 13,9 kN C0 - Capacidade de carga estática 8,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,38 kN f0 - Coefficient 14.8 N ref - Reference thermal speed 13000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 17000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,58 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 6,42 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,81 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,905 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,416 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 35 mm da max - Max shoulder diameter IR 38,2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 50 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors