Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, aberto, para aplicação até 350°C
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 35 mm |
| D - External diameter | 62 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 14 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 43,5 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 55,9 mm |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| Classe de folga radial | > C5 |
| Peso | 0,151 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C0 - Capacidade de carga estática | 10,3 kN |
| f0 - Coefficient | 14.8 |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 90 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 350 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,6 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 6,4 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,946 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,973 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,418 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 40 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 57 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |