Rolamentos de uma carreira de esferas

6007HVZZ - SNR

6007HVZZ

Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em poliamida, blindagem nos dois lados, para aplicação de alta velocidade

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
d1 - External diameter inner ring43,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring55,9 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,153 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica16,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática10,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,47 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Mechanical Limit Speed19000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-50 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,6 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,4 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,946 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,973 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,418 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR40 mm
da max - Max shoulder diameter IR43,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image