Rolamentos de uma carreira de esferas

6007LLBCM/5K - NTN

6007LLBCM/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas sem contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCM
Peso0,155 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica17,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática10,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,805 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR40 mm
da max - Max shoulder diameter IR42 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image