• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6007NR - NTN

6007NR

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
a min - Min position Groove1,88 mm
a max - Max position groove2,08 mm
rs - Min fillet radius1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter59,61 mm
b min - Min groove width1,9 mm
b max - Max groove width2,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring67,7 mm
f - Stop ring thickness1,7 mm
Referência do anel travaR62
Classe de folga radialCN
Peso0,155 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica17,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática10,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,805 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Oil lubrication limit speed14000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR40 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position3,48 mm
Ca max - Max segment position3,78 mm
Db min - Min stop ring position diameter68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image