Rolamentos de uma carreira de esferas

6009EE - SNR

6009EE

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter75 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring53,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring69,3 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,245 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica22,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática15,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,69 kN
f0 - Coefficient15.3
N lim - Mechanical Limit Speed5400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,57 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,43 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,843 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,422 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,428 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR50 mm
da max - Max shoulder diameter IR53,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR70 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image