• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6010NRZ - SNR

6010NRZ

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem em um lado

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring59,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring74,4 mm
a min - Min position Groove2,29 mm
a max - Max position groove2,49 mm
Ca min - Mini segment position3,89 mm
Ca max - Max segment position4,19 mm
rs - Min fillet radius1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter76,81 mm
b min - Min groove width1,9 mm
b max - Max groove width2,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring86,6 mm
f - Stop ring thickness1,65 mm
Referência do anel travaR80
Classe de folga radialCN
Peso0,267 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica23 kN
C0 - Capacidade de carga estática16,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,75 kN
f0 - Coefficient15.6
N ref - Reference thermal speed8900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,067 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,933 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,369 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,685 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,433 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR55 mm
da max - Max shoulder diameter IR59,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR75 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Db min - Min stop ring position diameter88 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image