• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6012LLUNR/2AS - NTN

6012LLUNR/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter95 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
a min - Min position Groove2,67 mm
a max - Max position groove2,87 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter91,82 mm
b min - Min groove width2,7 mm
b max - Max groove width3 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring101,6 mm
f - Stop ring thickness2,46 mm
Referência do anel travaR95
Classe de folga radialCN
Peso0,414 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica32,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática23,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,73 kN
f0 - Coefficient15.6
N lim - Grease lubrication limit speed4100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR66,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR69 mm
Da max - Max shoulder diameter OR88,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position5,13 mm
Ca max - Max segment position5,33 mm
Db min - Min stop ring position diameter103 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image