Rolamentos de uma carreira de esferas

6014LU - NTN

6014LU

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, junta com contato em um lado

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,604 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica42 kN
C0 - Capacidade de carga estática31 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,3 kN
f0 - Coefficient15.6
N lim - Grease lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR76,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR80,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR103,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image