Rolamentos de uma carreira de esferas

6015EE - SNR

6015EE

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter115 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
d1 - External diameter inner ring83,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring105,8 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,64 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica41,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática33,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,53 kN
f0 - Coefficient15.8
N lim - Mechanical Limit Speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,56 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,44 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,854 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,927 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,437 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR81,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR59,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR108,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image