Rolamentos de uma carreira de esferas

6015L1 - NTN

6015L1

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em latão, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter115 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,649 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica44 kN
C0 - Capacidade de carga estática33,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,52 kN
f0 - Coefficient15.8
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR81,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR108,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image