• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6022EEC3 - SNR

6022EEC3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
d1 - External diameter inner ring123,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring157,3 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,49 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica86,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática73 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,8 kN
f0 - Coefficient15.7
N lim - Mechanical Limit Speed2300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,087 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,913 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,538 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,769 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,435 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR119 mm
da max - Max shoulder diameter IR123,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR161 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image