• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6024ZZNR/2AS - NTN

6024ZZNR/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
a min - Min position Groove3,45 mm
a max - Max position groove3,71 mm
rs - Min fillet radius2 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter173,66 mm
b min - Min groove width3,5 mm
b max - Max groove width3,8 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring192,9 mm
f - Stop ring thickness3,1 mm
Referência do anel travaR180
Classe de folga radialCN
Peso2,07 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica94 kN
C0 - Capacidade de carga estática79,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,65 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Grease lubrication limit speed3500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR129 mm
Da max - Max shoulder diameter OR171 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position6,45 mm
Ca max - Max segment position6,81 mm
Db min - Min stop ring position diameter195 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image