• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6028 - SNR

6028

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
d1 - External diameter inner ring156,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring193,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,5 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica116 kN
C0 - Capacidade de carga estática109 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,75 kN
f0 - Coefficient16
N ref - Reference thermal speed4100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,057 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,943 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,362 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,181 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,441 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR149 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image