Rolamentos de uma carreira de esferas

60/28LLU/5K - NTN

60/28LLU/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter28 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,098 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica13,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,58 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Grease lubrication limit speed8400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR32 mm
da max - Max shoulder diameter IR34 mm
Da max - Max shoulder diameter OR48 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image