Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 10 mm D - External diameter 30 mm B - Bearing/Inner ring width 9 mm d1 - External diameter inner ring 14,9 mm D1 - Inner diameter outer ring 24,5 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm Classe de folga radial CN Peso 0,031 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 6,3 kN C0 - Capacidade de carga estática 2,65 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,12 kN f0 - Coefficient 12.2 N lim - Mechanical Limit Speed 19000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 2,536 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,464 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 3,357 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 1,679 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,362 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 14 mm da max - Max shoulder diameter IR 27,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 26 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 0,6 mm
Industry Calcul Factors