Rolamentos de uma carreira de esferas

6200EEC3 - SNR

6200EEC3

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter10 mm
D - External diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width9 mm
d1 - External diameter inner ring14,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring24,5 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,031 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica6,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,65 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,12 kN
f0 - Coefficient12.2
N lim - Mechanical Limit Speed19000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,536 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,464 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,357 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,679 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,362 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14 mm
da max - Max shoulder diameter IR111,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR26 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image