Rolamentos de uma carreira de esferas

6201NR - NTN

6201NR

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
a min - Min position Groove1,9 mm
a max - Max position groove2,06 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter30,15 mm
b min - Min groove width1,35 mm
b max - Max groove width1,65 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,4 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring36,7 mm
f - Stop ring thickness1,12 mm
Referência do anel travaR32
Classe de folga radialCN
Peso0,037 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica6,75 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,75 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,214 kN
f0 - Coefficient12.7
N lim - Oil lubrication limit speed26000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed22000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR16 mm
Da max - Max shoulder diameter OR28 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position2,92 mm
Ca max - Max segment position3,18 mm
Db min - Min stop ring position diameter37,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image