Rolamentos de uma carreira de esferas

6202 - SNR

6202

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width11 mm
d1 - External diameter inner ring19,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring30,9 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,043 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica8,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,16 kN
f0 - Coefficient12.7
N ref - Reference thermal speed20000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed34000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,611 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,289 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,683 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,842 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,373 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR31 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image