Rolamentos de uma carreira de esferas

6202LUC3/2AS - NTN

6202LUC3/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, junta com contato em um lado

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width11 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,045 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica8,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,279 kN
f0 - Coefficient12.7
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
da max - Max shoulder diameter IR20 mm
Da max - Max shoulder diameter OR31 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image