• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6203EEC3 - SNR

6203EEC3

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring22,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring35,3 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,067 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática4,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,22 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Mechanical Limit Speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,066 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,384 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
da max - Max shoulder diameter IR22,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR36 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image