Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em poliamida, blindagem nos dois lados, para aplicação de alta velocidade
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Internal diameter | 17 mm | 
| D - External diameter | 40 mm | 
| B - Bearing/Inner ring width | 12 mm | 
| d1 - External diameter inner ring | 24,1 mm | 
| D1 - Inner diameter outer ring | 34,9 mm | 
| rs - Min fillet radius | 0,6 mm | 
| Classe de folga radial | C3 | 
| Peso | 0,068 kg | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 10,1 kN | 
| C0 - Capacidade de carga estática | 4,75 kN | 
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,22 kN | 
| f0 - Coefficient | 13.1 | 
| N lim - Mechanical Limit Speed | 26000 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mín de operação | -50 °C | 
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C | 
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,053 Hz | 
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,947 Hz | 
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 3,987 Hz | 
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 1,994 Hz | 
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,382 Hz | 
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 21 mm | 
| da max - Max shoulder diameter IR | 24,1 mm | 
| Da max - Max shoulder diameter OR | 36 mm | 
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 0,6 mm |