O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
25 mm
D - External diameter
52 mm
B - Bearing/Inner ring width
15 mm
d1 - External diameter inner ring
31,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring
49,2 mm
rs - Min fillet radius
1 mm
Referência do mancal associado
H205
Classe de folga radial
C3
Peso
0,124 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
13,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática
7,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
0,36 kN
f0 - Coefficient
13.9
N lim - Grease lubrication limit speed
8200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
9000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,585 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,415 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)