• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

6206F605 - SNR

6206F605

Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, aberto, para ambiente de pedra calcárea, aplicação até 350°C

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring37,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring55,1 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radial> C5
Peso0,199 kg
Material dos anéisAcier 100Cr6
undefined
DESEMPENHO
C0 - Capacidade de carga estática11,3 kN
f0 - Coefficient13.8
N lim - Mechanical Limit Speed100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação350 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image