Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, furo cônico, blindagem nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 62 mm B - Bearing/Inner ring width 16 mm d1 - External diameter inner ring 37,9 mm D1 - Inner diameter outer ring 55,1 mm rs - Min fillet radius 1 mm Referência do mancal associado H206 Classe de folga radial C3 Peso 0,199 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 20,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 11,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,51 kN f0 - Coefficient 13.8 N ref - Reference thermal speed 12000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 15000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,568 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,432 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,622 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,396 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 35 mm da max - Max shoulder diameter IR 37,9 mm db - Min diameter for Sleeve 33 mm Ce - Min length fro Sleeve 6 mm Da max - Max shoulder diameter OR 57 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors