Rolamentos de uma carreira de esferas

6207NR - NTN

6207NR

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura e anel elástico no anel externo, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
a min - Min position Groove3,07 mm
a max - Max position groove3,28 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
rNs - Min fillet radius0,5 mm
D3 - Max bottom groove diameter68,81 mm
b min - Min groove width1,9 mm
b max - Max groove width2,2 mm
r0 max - Max bottom groove radius0,6 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring78,6 mm
f - Stop ring thickness1,7 mm
Referência do anel travaR72
Classe de folga radialCN
Peso0,288 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica28,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática15,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,09 kN
f0 - Coefficient13.8
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
rNa max - Max fillet radius on segment side0,5 mm
Ca min - Mini segment position4,67 mm
Ca max - Max segment position4,98 mm
Db min - Min stop ring position diameter80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image