Rolamentos de uma carreira de esferas

6208HT200 - SNR

6208HT200

Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados, para aplicação até 200°C

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring50,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring70,4 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,364 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica30,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática17,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,81 kN
f0 - Coefficient14
N lim - Mechanical Limit Speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR14,7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image