Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, ranhura no anel externo, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm d1 - External diameter inner ring 50,3 mm D1 - Inner diameter outer ring 70,4 mm a min - Min position Groove 3,07 mm a max - Max position groove 3,28 mm Ca min - Mini segment position 4,67 mm Ca max - Max segment position 4,98 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm rNs - Min fillet radius 0,5 mm D3 - Max bottom groove diameter 76,81 mm b min - Min groove width 1,9 mm b max - Max groove width 2,2 mm r0 max - Max bottom groove radius 0,6 mm Referência do anel trava R80 Classe de folga radial CN Peso 0,373 kg Material dos anéis Acier 100Cr6
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 30,7 kN C0 - Capacidade de carga estática 17,9 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,81 kN f0 - Coefficient 14 N lim - Mechanical Limit Speed 5700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,607 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,393 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,841 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,421 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 46,5 mm da max - Max shoulder diameter IR 50,3 mm Da max - Max shoulder diameter OR 73,5 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm rNa max - Max fillet radius on segment side 0,5 mm Db min - Min stop ring position diameter 0 mm
Industry Calcul Factors