Rolamentos de uma carreira de esferas

6208ZZCM/5K - NTN

6208ZZCM/5K

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCM
Peso0,366 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica32,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática17,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,24 kN
f0 - Coefficient14
N lim - Grease lubrication limit speed8700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação150 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image