Rolamento rígido de esferas TOPLINE, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados, para aplicação até 150°C
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
45 mm
D - External diameter
85 mm
B - Bearing/Inner ring width
19 mm
d1 - External diameter inner ring
54,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring
75,6 mm
rs - Min fillet radius
1,1 mm
Classe de folga radial
C3
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
32,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática
20,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
0,93 kN
f0 - Coefficient
14.1
N lim - Grease lubrication limit speed
4900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
150 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,621 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,379 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)