Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, furo cônico, juntas com contato nos dois lados
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções : proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 85 mm B - Bearing/Inner ring width 19 mm d1 - External diameter inner ring 54,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 75,6 mm rs - Min fillet radius 1,1 mm Referência do mancal associado H209 Classe de folga radial CN Peso 0,404 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 34,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 20,4 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 0,93 kN f0 - Coefficient 14.1 N lim - Mechanical Limit Speed 5300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,462 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,402 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 51,5 mm da max - Max shoulder diameter IR 54,5 mm db - Min diameter for Sleeve 48 mm Ce - Min length fro Sleeve 5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 78,5 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors