Rolamentos de uma carreira de esferas

6210ZZC4/2AS - NTN

6210ZZC4/2AS

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, blindagem nos dois lados

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,454 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica39 kN
C0 - Capacidade de carga estática23,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,82 kN
f0 - Coefficient14.4
N lim - Grease lubrication limit speed7100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-25 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image